Depuis son introduction en 2002, le Power over Ethernet est progressivement monté en puissance sur le marché. Aujourd'hui, le PoE est le nouveau réseau électrique en intérieur. Il fournit de l'alimentation et de la bande passante à une multitude d'appareils, allant des téléphones VoIP standard à l'éclairage LED, en passant par les points d'accès sans fil, l'affichage numérique, les lecteurs de points de vente, les horloges et les caméras.
La dernière norme PoE (IEEE 802.3bt) autorise la transmission de données et de l'électricité jusqu'à 90 W vers des appareils tels que les points d'accès sans fil, les caméras de sécurité les plus robustes, ainsi que les panneaux numériques. Nous sommes bien loin des 15,4 W permis par la première norme PoE.
Avantages du PoE
Que pouvez-vous en retirer ? Pourquoi devriez-vous utiliser le PoE pour alimenter les appareils de votre site ? Voici une explication simple.
Le PoE fonctionne sur le même câblage en cuivre alimentant la bande passante vers vos points d'accès sans fil, vos caméras de sécurité, ou votre éclairage. Un seul fournisseur de systèmes basse tension se charge du câblage, qui aujourd'hui remplit deux fonctions : la transmission de données et de l'alimentation. La technologie plug and play simplifie davantage l'installation. Installez l'appareil et le câblage, raccordez-les à un commutateur PoE, et vous êtes prêt. Vous souhaitez ajouter ou déplacer un point d'accès sans fil pour des questions de densité, ou ajuster le positionnement d'une caméra ? Le PoE offre la flexibilité pour réaliser ces opérations sans avoir à installer ou à déplacer de prises électriques.
La solution PoE de Panduit
Panduit joue un rôle actif dans le développement de la technologie PoE depuis le début. Vous trouverez davantage d'informations sur le PoE ci-dessous.