Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Garantie système Panduit Certification Plus

 

Présentation de la garantie système Panduit Certification plusSM

 

Avantages de la garantie système Certification Plus pour les utilisateurs finaux

La garantie système Certification Plus est une garantie de performance standard de 15, 20 ou 25 ans qui couvre les matériels de connectivité en cuivre et en fibre optique de marque Panduit et les câbles de marque Panduit ou les câbles du fabricant approuvé, employés dans les systèmes de câblage structuré qui répondent aux exigences du programme[1]. Dans le cas où la liaison et/ou le canal enregistré ne fonctionnent pas conformément aux normes de câblage de télécommunications pour bâtiments commerciaux référencées, Panduit réparera et/ou remplacera gratuitement le produit Panduit correspondant, sous réserve que toutes les exigences du programme soient satisfaites.

Les utilisateurs finaux bénéficient d’une garantie système Certification Plus directement, ainsi que d’un point de contact unique chez Panduit en vue de traiter les questions et problèmes au fur et à mesure qu’ils se produisent. De plus, le programme est flexible, ce qui permet de soumettre des ajouts, déplacements et modifications éligibles à l’inscription, soit au moment de la réalisation, soit à une date ultérieure, lorsque les modifications ont été cumulées.

Les installations éligibles qui répondent aux exigences du programme sont garanties comme suit :

  1. Chaque liaison et/ou canal enregistré satisfait ou dépasse les exigences de performance de la classification de liaison et/ou de canal désignée telle que définie dans les normes de câblage de télécommunications pour bâtiments commerciaux mentionnées sur le certificat de garantie.
  2. Chaque liaison et/ou canal enregistré prendra en charge toutes les applications réseau actuelles et futures conçues pour fonctionner selon la classification de liaison et/ou de canal désignée telle que définie dans les normes de câblage pour bâtiments commerciaux de télécommunications mentionnées sur le certificat de garantie.
  3. Tous les matériel et câbles de connectivité employés dans le système de câblage structuré seront exempts de défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales de manipulation et d’utilisation.

Configuration requise pour l’installateur

Les garanties du système Certification Plus sont disponibles uniquement lorsque l’installation a été effectuée par un Partenaire Panduit ONESM accrédité possédant la compétence de déploiement à la date d’installation. Ledit Partenaire devra répondre aux divers critères imposés par Panduit pour obtenir ce statut, y compris le maintien de niveaux minimum de techniciens et de personnel de vente formés, et mettre en place une procédure RCDD[2] ou approuvée par Panduit à l’égard du personnel. Veuillez noter que la garantie système Certification Plus ne couvre pas les problèmes liés à une installation incorrecte.

Émission du certificat de garantie

Une fois le système de câblage structuré installé, enregistré et validé par Panduit, un certificat de garantie système Certification Plus sera délivré à l’utilisateur final, lui garantissant ainsi la confiance et la sécurité de son système de câblage structuré Panduit nouvellement installé.

 

[1] Pour plus de détails sur la garantie système Certification Plus, veuillez consulter le programme sur le site : https://www.panduit.com/content/panduit/en/legal-information/Certification-Plus-System-Warranty.html

[2] Certification RCDD (Registered Communications Distribution Designer) décernée par l’organisme BICSI (Building Industry Consulting Service International)

 

Garantie système Panduit Certification PlusSM – Liens utiles

Guide sur la garantie Certification PlusSM

Certificat de garantie Certification PlusSM (exemple)

Assurance des applications

Garantie de réserve de puissance pour les canaux – Catégorie 6A 

Trouver un installateur certifié

Programme d’installation certifié