globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

SynapSense™

ワイヤレスモニタリングおよび冷却制御ソリューション

データセンターの冷却に、より良いアプローチを採用してみませんか。リソースのバランスが取れていない場合、または孤立していると、電力、スペース、冷却、接続を利用できません。そのため、100%の容量使用率を達成することが困難になり、ビジネスの要求を満たすことが難しくなります。

 

何が起きる?

  • 高額なエネルギーコスト
  • 増資の必要性
  • 運用経費の増加
  • ビジネスの中断リスクの増加

 

リアルタイムのモニタリングを通じて完全な可視性と制御を可能にするターンキー冷却最適化プラットフォームは、予測不可能な環境条件と容量の課題を制御します。

 

冷却を最適化するメリット

  • 冷却エネルギーを最大50%削減
  • 新たな機器の購入の必要性を回避
  • CRAH/CRAC/DX温度設定ポイントと可変ファン速度の管理を自動化
  • 最近または過去の温度、圧力差、露点、湿度レベルの傾向の確認

 

最速、効率的、かつ費用対効果の高い方法で必要な実用的情報をデータセンターに提供します。プラットフォームおよびデータセンターを最適化する方法の詳細につきましては、以下の資料でご確認ください

包括的なコンバージドインフラストラクチャ・ソリューションと高性能な接続ソリューションを用いて、データセンターの設計と機能を強化。