BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
より多くの時間を創造する

 

特別設計されたグリッドタイルと再配置可能なアクセサリーで構成されるワイヤーハーネスメーカー向けの革新的なモジュール式ソリューションを提供するQuick-Build™ハーネスボードシステムが配線ハーネスアセンブリの生産性を大幅に向上させます。

構築の増加が費用削減の増加につながります。

材料費の65%が削減

レイアウトとボードビルドの材料コストを最大65%削減でき、少量多品種(Low Volume-High-Mix、LVHM)の製造業者は最大限の節約を実現することができます。

ストレージスペースを50%節約

かさばる合板ボードの数を減らしたことによりQuick-Build™ハーネスボードシステムは保管スペースの50%以上を節約できます。

生産性を18%向上

モジュラーソリューション(グリッドタイルと再配置可能なアクセサリー)は、ワイヤーハーネスアセンブリの生産性を最大18%向上させます。

サンプルを請求する

Quick-Build™ハーネスボードシステムがどのように時間と費用を節約するかについて、上記の説明をご確認いただいた上で無料サンプルをご希望のお客様は、以下からご請求ください。