0 ライン 0 アイテム
IDFの革新的な設計により、迅速な施工で一貫した機器の展開が可能になり、スイッチの過熱によるダウンタイムのリスクを大幅に低減できます。
IDFは次の機能を提供します。 • ラックマウントイーサネットスイッチの迅速かつ十分な展開と保護 • ネットワークスイッチ機器の迅速かつ簡単なメンテナンス • 事前構成されていないIDFインストールと比較して25%高速なIDFの設置 • 一般的なエンクロージャーの3倍の冷却能力
注文情報 IDFの詳細情報:
国際鉄鋼メーカーがIDFの力を借りて信頼性の高い展開をいかにスピードアップしたかをご覧ください。
アプリケーション、利点、技術、部品番号に関する情報を受け取ることができます。
IDFが産業用アプリケーションでどのように機能するかをご覧ください。