globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

産業用オートメーション技術リソース

Panduit産業用オートメーション・インフラストラクチャ・ソリューションに関心をお寄せいただきありがとうございます。簡素化された堅牢なネットワーク展開に役立つ記事とホワイトペーパーをトピックごとにご用意させていただきました。



可視性を高めた産業用イーサネット・ネットワークの近代化

この記事では、産業用オートメーション業界の組織がイーサネット接続の可視性を向上させ、潜在的な障害を事前に検出、診断、解決しつつ、最終的にコストを削減し、生産性を高め、継続的な稼働時間を保証する方法について説明しています。

産業工場フロアの工場レベルの意識向上

このホワイトペーパーでは、産業用ネットワークのリアルタイムの可視性を高め、連結性の問題を特定/解決しながら、時間とコストの削減を実現する製造施設の必要性について説明しています。

製造ネットワークファブリック成熟度モデル

このホワイトペーパーでは、今日の情報化された製造環境におけるネットワーク・ファブリックの重要性、プロアクティブなメーカーが今後数年間にわたってネットワークの価値を最大限に引き出すために実行できる手順、既存のネットワークをより高い成熟度レベルまで改善するための4段階の方法について説明します。

IIoT戦術概要

5つのIIoTトピックを取り上げます:「モノのインターネットに関する研究の進歩」、「Smart ManufacturingからManufacturing Smartへ」、「未来のネットワーク」、「産業用ネットワークトレーニングを受けるべき3つの理由」、「モノのインターネットとモデリングとシミュレーションの重要性」

IoT戦術を実現するインフラストラクチャの構築の概要

5つの重要なIoTトピックを取り上げます:「建設的な破壊:スマートマニュファクチャリングのビジョン」、「産業用イーサネット・ネットワークのアップタイムの改善」、「ネットワークが将来に対応できているか確認する方法」、「未来の工場:産業用IPの優位性についての7つの重要な要素」、「進化するオートメーション・アーキテクチャ」

オートメーション・ゾーン - 進化するオートメーション・アーキテクチャ

設備資産は工場全体に接続してデータをロック解除し、より大規模で革新的な分析アプローチを可能にするために工場全体にわたるエンタープライズに接続する必要があります。このような工場全体のネットワーク・ファブリックは、IoTの進歩にとって不可欠です。


信頼性の高いネットワークの設計


次世代レベルのネットワーク統合戦術概要

5つのトピックを取り上げます:「製造におけるIT/OTコンバージェンスの課題」、「統合された安全性は今、受け入れられるか」、「時間的制約のあるネットワーキングが重要である4つの理由」、「連結オートメーション用の安全で安定したネットワーク」、「産業用イーサネット診断」

ネットワークの複雑さを軽減する戦術概要

既存の信頼性の高い独自のネットワーク構成は、ネットワークの更新によって低下しますか?加速するIoTに移行するために、システム統合プロジェクトを準備する方法を探し、他のオートメーション企業がイーサネット・ネットワークのアップグレードをどのように開発しているかをご覧ください。

強靭なCPwEアーキテクチャの物理インフラストラクチャ

このホワイトペーパーでは、ベストプラクティスとPanduitのビルディングブロックアプローチを使用したCPwEの物理インフラストラクチャの展開に特に焦点を当てています。この方法論は、ロックウェルオートメーション(Rockwell Automation)とシスコ(Cisco)の共同ホワイトペーパーである、「A Resilient Converged Plantwide Ethernet Architecture(強靭な一体型工場イーサネット・アーキテクチャ)」を補完する物理インフラストラクチャの詳細に反映されています。

ネットワークの信頼性とパフォーマンスを向上させながら、ダウンタイムを削減して生産と制御コストを高速化 – ケーススタディ

Marcegagliaが、ITとOT間の統合と相互運用性を促進しつつ、通信の高速化、ダウンタイムの削減、コストを管理するために実施した接続ソリューションの標準化についてご紹介します。

最後の一瞬まで – 強靭なネットワークインフラストラクチャの構築

エンタープライズアプリケーション、工場施設のフロアソフトウェア、資産管理および品質管理アプリケーション、予測分析、ウイルス防御システムが効果的に機能するには、信頼性の高いネットワークが必要です。

工場ネットワークのスケーリングに関する重要な考慮事項

情報と制御システムを統合して、工場外のネットワークの可視性を高めるために必要なネットワーク・トポロジと物理インフラストラクチャを理解します。

ノイズ軽減のための制御盤レイアウトの最適化

パルス幅変調ドライブ、電源、ハードスイッチング誘導性負荷などのソースから放出される電気ノイズは、アナログ信号、産業用イーサネット・トランスミッション、プログラマブル・ロジック・コントローラプログラムと干渉することで、システム効率と稼働時間に悪影響を与える可能性があります。

オイルおよびガス処理のダウンタイムの短縮と信頼性の向上 - ケーススタディ

アップグレードしたネットワークシステムは、収益性の損失を軽減し、顧客を満足させ、業界規制のコンプライアンスを維持するために、会社の全体的な事業運営に不可欠です。

主要なメタルプロセッサのダウンタイムの短縮、ネットワークアップタイムの増加 - ケーススタディ

ケーススタディでは、統合ネットワークゾーンシステムが、高可用性、将来の変更とアップグレードに対するスケーラビリティ、予算の制約の順守を備えた安全なネットワーク環境を提供する方法をご確認いただけます。

工場フロアネットワーク信頼性戦術概要

製造およびプロセス産業全体のトレンドは明らかです:ネットワークユーザーはより高い信頼性、高速化、ワイヤレス接続を期待しています。

ケーブルインフラストラクチャの強化の戦術概要

産業用ネットワークを設計、簡素化、改善するための構造化アプローチ。

アークフラッシュと電気安全

このホワイトペーパーでは、2012年版のNFPA 70Eの変更点を取り上げて、アークフラッシュの危険リスクを定義し、アークフラッシュの事故を減らし、作業者の安全を最適化するために利用できるPanduitソリューションを特定しています。

接地およびボンディングのための物理インフラストラクチャ・ソリューション

Panduit® StructuredGround直接埋設圧迫接地システムとの信頼性の高い接続を保証します

工場ネットワークのスケーリング:産業用ネットワークコンバージェンスへのアプローチ

このホワイトペーパーでは、Panduit産業用ネットワーク展開ソリューションが産業用オートメーションシステムの信頼性、セキュリティ、安全性を向上し、導入コストを最大30%削減し、導入時間を最大75%節約できる方法の詳細についてご紹介しています。

制御盤のスペースの最適化

このホワイトペーパーでは、従来の方法と比較して、制御盤のスペースを最大40%節約できるPanduitおよびPentairのソリューションについて説明しています。より多くの機器を既存のエンクロージャーに取り付けることでエンクロージャーのサイズを縮小するオプションが表示され、機器とパネルビルダーの設計の柔軟性とコストの大幅な節約を提供します。

産業用オートメーションのための構造化されたポイントツーポイント・ネットワーク・ケーブル接続

イーサネット展開の構造化およびポイントツーポイントのケーブル接続方法に関連する検討事項を特定しています。

工場フロアネットワーク導入戦術概要

光ファイバーネットワークの導入:産業用ネットワークが大きくなり、これらのネットワーク上の機器がより高速でより複雑なタスクを実行するにつれて、より多くの帯域幅に対するニーズが高まっています。



工場フロアのネットワークを効果的に管理するための3つのステップ

このホワイトペーパーでは、管理とオペレーションが、産業用ネットワーク全体を効果的かつ効率的に運用できるようにするため、何を測定すべきかを決定する3つのベストプラクティスをご紹介しています。

工場フロアトラフィック - 戦術概要

この戦術概要には、工場のフロアトラフィックの管理に役立つ記事とソリューションが含まれています。

ノイズ軽減のための制御盤レイアウトの最適化

パルス幅変調ドライブ、電源、ハードスイッチング誘導性負荷などのソースから放出される電気ノイズは、アナログ信号、産業用イーサネット・トランスミッション、プログラマブル・ロジック・コントローラプログラムと干渉することで、システム効率と稼働時間に悪影響を与える可能性があります。

制御盤の最適化の戦術概要

制御盤の最適化に役立つ重要な領域は、スペースの最適化、ノイズの軽減、環境保護、セキュリティ、安全です。

エネルギーおよび物理インフラストラクチャ管理のためのゾーンアプローチ

このホワイトペーパーでは、DCIMソリューションを使用する施設、データセンター、エンタープライズ・オペレーション内の個別の運用「ゾーン」間の相互依存性に焦点を当てています。

産業用オートメーション・ソリューション:マイクロデータセンターの紹介

マイクロデータセンターは、企業ネットワークと産業用ネットワーク間のリンクを提供するように設計されています。産業用ネットワークは、データ収集とユースポイントへの伝送の基本的なバックボーンです。

制御盤の最適化:考慮すべき5つの重要な要素

制御盤を設計する際に考慮すべき5つの重要な要素は、スペースの最適化、ノイズの軽減、環境保護、セキュリティ、安全です。

制御盤のセキュリティ:セキュリティリスクの特定と軽減

企業は、電気および電子機器の筐体、ネットワーク・キャビネット、ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)システムからのデータストリームに依存して運用を行っているため、ネットワーク管理者からの機器のアクセスとネットワークセキュリティに対する関心が高まっています。

制御盤の環境保護:概要と標準準拠

エンドユーザーは、重要な制御と制御盤インフラストラクチャを保護し、ダウンタイムや人的傷害の不要なリスクを排除するために、制御盤エンクロージャに依存しています。腐食性の環境、物質の浸入(水、ほこり、油など)、電気ノイズ、温度など、いくつかの環境要因が制御盤に悪影響を及ぼす可能性があります。

制御盤の危険性の中和:従業員の安全を活性化

作業者の安全性、生産性、設備の最適なバランスをとるには、強力な安全インフラストラクチャを基にした統制のとれたアプローチが必要です。

制御盤のノイズ軽減:電磁干渉リスク管理

パネルコストを削減するために制御盤の設置面積を最小限に抑えながら、ネットワーク・コンポーネントと電源デバイスを追加する競合するニーズの結果として、EMIリスクが増加します。

屋内およびウォッシュダウン環境での制御盤の保護

このホワイトペーパーでは、制御盤の環境保護について説明しています。その目的は、環境への適用に伴うリスクに関するガイダンスを提供し、屋内およびウォッシュダウン環境問題の解決策を提供することです。

屋外環境での制御盤の保護

エンクロージャーに冷却システム、耐腐食性、防水、または防塵シールが必要かどうかを判断することで、設計/制御エンジニアは、適切なエンクロージャーと材料を選択して、屋外要素に対抗できる適切なレベルの機器保護を提供できます。



運用効率を高める戦術概要

5つのトピックを特集しています:「保守は費用ではなく、投資である」、「産業用ネットワークの工場レベルの認識の向上」、「工場フロアのネットワークを効果的に管理するための3つのステップ」、「モチベーションとエンパワーメントツールとしてのデータの製造」、「内を見る価値」。

探しているものは見つかりましたか?何か特定の情報をお探しですか?詳細につきましては、IAIチームのメールアドレスIAI@Panduit.comまでお問い合わせください。