BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

 

導入時間を最大50%カット

マイクロデータセンター(MDC)の成功事例

 

ワンステップで導入し保護する


工場フロアの産業用ネットワークを構成する重要な物理メディアを保護しながら、ラックマウント機器を迅速かつ確実に展開します。この産業向けプレコンフィグソリューションは、製造現場からトップフロアまでをより信頼性の高い接続性を実現します。

動的定格オプションとNEMA 12定格オプションにより、マイクロデータセンターは産業用通信およびアーキテクチャ基準を満たすことができます。また、プロセスと個別の自動化アクティビティを可能にするネットワーク、サーバー、スイッチを中央統合し、リンクポイントとして機能させることができます。

一般的な構成図(PCD)で、または
以下の情報をご覧いただき、MDCがどのように機能するかをご確認ください。

 

MDCについて: