BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

電源および接地システム

オペレーター、メンテナンススタッフ、機器の安全を保証するために適切な電源と接地接続は重要です。

 

Panduitの電源および接地システムは、システムのパフォーマンスを維持しつつ、作業員と機器を保護するために、高品質で視覚的に検証可能な接続と、専用の接地経路を提供します。当社の電源および接地システムは、規制基準を満たす、またはそれを超える性能を有しており、最も厳しい要件に対応できるパフォーマンスとアプリケーション範囲を備えています。

当社の電源と接地システム:

  • 直接埋設接地システム
    IEEE標準837-2002に準拠しながら、圧縮接続の速度と安全性を維持
  • 電源コネクタ ― インストールの耐用年数にわたって最大のパフォーマンスを保証します。Panduitの銅製圧縮ラグおよびスプライスは、Telcordia Technologiesにより検証された、NEBS(Network Equipment-Building Systems)のレベル3要件を満たす初のネットワークコネクタです。
  • 取り付け工具 ― 強力で信頼できる接続を提供

 

文献