BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

設計を通じて予防をリードする

PanduitのPtD安全事業は、リスクを低減し、安全性を高め、業界のリーダーが業務上の目標を達成するのに役立つ画期的な新しい電気安全技術の革新に注力しています。

Request-Demo-1900

VeriSafe™無電圧テスター

Verisafeはボタンを押すだけで電圧の有無を確認でき、この種類では世界初の電圧テスターです。この革新的な2018 NFPA 70E準拠製品は、必要な6段階のテストプロセスを約10秒で自動化し、工場の稼働をより速く、より安全に、より効率的に行えるようにサポートします。

― 生産性の向上

― 安全性の向上とリスクの低減

― コンプライアンスを容易にするための簡素化されたプロセス

― 複数のアプリケーションでの柔軟性のために設計

製品情報:VeriSafe AVT

ホワイトペーパー:常設型電圧試験製品の調査(Exploring Permanently Mounted Voltage Testing Products)

ケーススタディ:接地障害

VeriSafe™が優れている理由

VeriSafe ATVを有効にしていると、パネルを開く前に以下のタスクが自動的に実行され、電気的危険にさらされる可能性を防ぎます:テスターの試験、設置の確認、電圧の確認、設置の再確認、テスターの再試験。

Verisafe-Test-Process

アクセス制御を備えたVeriSafe™

VeriSafeアクセス制御キットは、電圧がないことが確認されるまでエンクロージャーのドアが開かないようにすることで、追加の保護を提供します。AVTに電圧がないことが確認できると、ロックを解除する信号が送信されます。アクセス制御キットは新規または既存のAVTに追加できる統合ソリューションを提供します。

仕様書:VeriSafe AVTアクセス制御キット

今日の技術で次世代の電気LOTOを可能にする方法

VeriSafe™ AVTアプリ

主な機能:

- デモをリクエストする

- インタラクティブシミュレーション

- ROI計算ツール

- よくある質問

- 追加リソース

logo-de-l-application-iOS
logo-de-l-application-Android
application-VeriSafe
Request-Demo-1900
おすすめ商品