globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

Open-Access™ 水平Dリングケーブルマネージャは、電源ケーブル、同軸ケーブル、通信ケーブルおよびスイッチポートに効率よくアクセスできるオープン構造です。スチール製フレームとモジュラー式のプラスチック製スナップインDリングにより、軽量性および耐久性と、スムーズな移動、追加および変更が可能な柔軟性を実現します。標準のEIA 483mm(19インチ)ラックまたはキャビネットに対応します。1RU、3インチ。フロントのみのディープDリング。黒。

仕様

製品のタイプ 片面マネージャ
本体の材料 スチール
方向 横型
Dリングの材料 ポリカーボネート
サブブランド Open-Access™
全体の奥行き(インチ) 3.38
全体の奥行き(mm) 86
全体の幅(インチ) 19
全体の幅(mm) 483
全体の高さ(インチ) 1.72
全体の高さ(mm) 43.7
ラックユニットの数 1
環境 屋内
スタンダード準拠 RoHS準拠
付属 マネージャおよび取り付け金具(カバー別売り)

パッケージの詳細

統一商品コード 07498378324
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.1190
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Product Bulletins Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 スペイン語 (Español)
Specification Sheets Open-Access™ Cable Management System 英語
Videos Spotlight Video for Horizontal Cable Managers 英語
Part Drawings Part Drawings - DWG - CMPHF1 (00671-05) 英語
Part Drawings Part Drawings - DXF - CMPHF1 (00671-05) 英語
Part Drawings Open Cable Management Panel Horizontal Front Only CMPHF1 00671-05 英語
Installation Documents Open-Access™ Components for Mounting to EIA Standard 19” Communication Rack or Network Cabinet 英語
Brochures Non Product Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG 英語
Cross References Cable Capacity Calculator Web V12 英語
Selection Guides Horizontal Cable Managers Selection Guide RKSG05 英語
Selection Guides Organizadores de Cables Horizontales Guía de Selección RKSG05 スペイン語 (Español)
比較する
全てのアイテムを削除する