globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

ジャックおよびフィールド成端プラグ用成端工具

仕様

製品のタイプ 成端工具
サブブランド Mini-Com®
材料 ガラス繊維入りナイロン
全体の長さ(インチ) 2.72
全体の長さ(mm) 69.1
全体の幅(インチ) 1.32
全体の幅(mm) 33.5
全体の高さ(インチ) 5.03
全体の高さ(mm) 127.7
一緒に使用 この成端工具により、TGスタイルジャックモジュールとフィールド成端プラグを容易に成端できます。
アクセサリのタイプ コネクタ工具およびアクセサリ
スタンダード準拠 RoHS指令は適用されません

パッケージの詳細

統一商品コード 61305625677
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1605
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}