Mini-Com™ カテゴリ6A UTP RJ45カプラーーモジュールは、最大1つのカプラーーを使用できるよう、チャネル性能要件を満たすよう設計され、工場で100%試験されています。高性能化のため接点を50マイクロインチの金でメッキ加工。Mini-Comモジュラーパッチパネルおよびフェースプレートと互換性があります。黒。
製品のタイプ | カプラーモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | カプラーモジュール |
成端のスタイル | カプラー |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
サブブランド | Pan-Net® |
最高動作温度(°C) | 75 |
最高動作温度(°F) | 167 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 75 |
最高保存温度(°F) | 167 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
色 | 黒 |
スタンダード準拠 | 1チャネルあたりカプラーを1つ使用し、対応するカテゴリに関するANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801規格のチャネル要件を超過。IEC 60603-7に適合、IEEE 802.3af / 802.3atおよび802.3btタイプ3およびタイプ4での2500接続サイクルに対応、UL 1863およびUL 2043およびRoHS準拠。 |
全体の長さ(インチ) | 1.09 |
全体の長さ(mm) | 27.7 |
全体の幅(インチ) | 0.62 |
全体の幅(mm) | 15.7 |
全体の奥行き(インチ) | 1.09 |
全体の奥行き(mm) | 27.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.71 |
全体の高さ(mm) | 18 |
統一商品コード | 07498352544 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1605 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |