globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ5e
コネクタのタイプ ジャックモジュール - 標準
成端のスタイル リードフレーム
本体の材料 ABS
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com®
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net®
最高動作温度(°C) 65
最高動作温度(°F) 149
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 70
最高保存温度(°F) 158
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
スタンダード準拠 掃引周波数1~100 MHzでのANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5eおよびISO 11801クラスD規格のチャネルおよびコンポーネント要件を超過。適用されるANSI/TIA-968-A要件に適合、PoE用途に関するIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atの要件に適合、IEC 60603-7に適合、UL 1863承認、RoHS準拠
全体の長さ(インチ) 1.37
全体の長さ(mm) 34.8
全体の幅(インチ) 0.62
全体の幅(mm) 15.7
全体の奥行き(インチ) 1.37
全体の奥行き(mm) 34.8
全体の高さ(インチ) 0.72
全体の高さ(mm) 18.3

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498303480
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1604
比較する
全てのアイテムを削除する