globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ カテゴリ5e UTP RJ45リードフレームジャックモジュールは、4対の22-24 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは、導通性について工場で100%試験されています。高性能化のため接点を50マイクロインチの金でメッキ加工。Mini-Comモジュラーパッチパネルおよびフェースプレートと互換性があります。青。

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ5e
コネクタのタイプ ジャックモジュール - 標準
成端のスタイル リードフレーム
本体の材料 ABS
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com®
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net®
最高動作温度(°C) 65
最高動作温度(°F) 149
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 70
最高保存温度(°F) 158
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
スタンダード準拠 掃引周波数1~100 MHzでのANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5eおよびISO 11801クラスD規格のチャネルおよびコンポーネント要件を超過。適用されるANSI/TIA-968-A要件に適合、PoE用途に関するIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atの要件に適合、IEC 60603-7に適合、UL 1863承認、RoHS準拠
全体の長さ(インチ) 1.37
全体の長さ(mm) 34.8
全体の幅(インチ) 0.62
全体の幅(mm) 15.7
全体の奥行き(インチ) 1.37
全体の奥行き(mm) 34.8
全体の高さ(インチ) 0.72
全体の高さ(mm) 18.3

パッケージの詳細

統一商品コード 07498303484
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1604

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}