Mini-Com™ カテゴリ5e UTP RJ45リードフレームジャックモジュールは、4対の22-24 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは、導通性について工場で100%試験されています。高性能化のため接点を50マイクロインチの金でメッキ加工。Mini-Comモジュラーパッチパネルおよびフェースプレートと互換性があります。ジャックモジュールはオレンジ。
製品のタイプ | ジャックモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 標準 |
成端のスタイル | リードフレーム |
本体の材料 | ABS |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
サブブランド | Pan-Net™ |
最高動作温度(°C) | 65 |
最高動作温度(°F) | 149 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 70 |
最高保存温度(°F) | 158 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
色 | オレンジ |
スタンダード準拠 | PoE、PoE+、PoE++ |
全体の長さ(インチ) | 1.37 |
全体の長さ(mm) | 34.8 |
全体の幅(インチ) | 0.62 |
全体の幅(mm) | 15.7 |
全体の奥行き(インチ) | 1.37 |
全体の奥行き(mm) | 34.8 |
全体の高さ(インチ) | 0.72 |
全体の高さ(mm) | 18.3 |
統一商品コード | 07498303503 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1604 |
Specification Sheets | Mini-Com® Mini-Jack™ TX5e™ UTP Jack Module Spec Sheet COSP533 | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com Category 5e Connector Modules - DWG | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com Category 5e Connector Modules - DXF | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com Mini-Jack Category 5e Connector Module Part Drawing 02479-334 | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com Mini-Jack モジュラージャック | 日本語 | |
Installation Documents | Mini-Com Mini-Jack Jack Modules Installation Instructions PN45H | 英語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |