globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

Product Type Aerial Support
Application (1) To Attach Coax or Telephone Cable to The 1/4 Inch (6.4Mm) or 5/16 Inch (7.9Mm) Support Strand to form The Expansion Loop and Keep Equipment and Cables Clear of Pole Hardware
Color Black
Environment Indoor/Outdoor
Material Polypropylene
Maximum Operating Temperature (°C) 115
Maximum Operating Temperature (°F) 239
Minimum Operating Temperature (°C) -60
Minimum Operating Temperature (°F) -76
Minimum Loop Tensile Strength (N) 334
Minimum Loop Tensile Strength (lb) 75
Overall Length (In.) 8.4
Overall Length (mm) 213.4
Overall Width (In.) 1.16
Overall Width (mm) 29.5
Resistance Properties Heat-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant
Standards Met RoHS Compliant

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

UPC 07498360104
Std. Pkg. Qty. 100
Std. Pkg. Volume (cf) 0.3967
Std. Ctn. Qty. 1000
Std. Ctn. Volume (cf) 3.9670
比較する
全てのアイテムを削除する