globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ カテゴリ5e UTP RJ45 TGジャックモジュールは、4対の22~24 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは、導通性について工場で100%試験されています。高性能化のため接点を50マイクロインチの金でメッキ加工。Mini-Comモジュラーパッチパネルおよびフェースプレートと互換性があります。ジャックモジュールは緑。

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ5e
コネクタのタイプ ジャックモジュール - 標準
成端のスタイル TG形
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com™
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net™
最高動作温度(°C) 75
最高動作温度(°F) 167
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 75
最高保存温度(°F) 167
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
スタンダード準拠 PoE、PoE+、PoE++
全体の長さ(インチ) 1.5
全体の長さ(mm) 38.1
全体の幅(インチ) 0.62
全体の幅(mm) 15.7
全体の奥行き(インチ) 1.5
全体の奥行き(mm) 38.1
全体の高さ(インチ) 0.71
全体の高さ(mm) 18

パッケージの詳細

統一商品コード 07498339526
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1605

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Product Bulletins TG Termination Tool: COCB23--WW 英語
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 スペイン語 (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 英語
Specification Sheets Mini-Com® TX5e™ UTP Jack Modules Spec Sheet COSP316 英語
Videos TG Jack 6 & 6A Video 英語
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAU-02_00A 英語
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAU-02_00A 英語
Part Drawings Mini-Com category 5e/6 Jack Module With Straight Wire Cap Assembly Drawing 英語
Installation Documents TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N-JP 日本語
Installation Documents TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N 英語
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英語
Certificate Mini-Com TX5 and TX6 PLUS UTP Jack Modules HPD Health Product Declaration 25660 英語
Certifications RJ45 Jack Modules: Category 5e and Category 6 by Panduit Corporation 英語
Certifications Test Verification of Conformity 102629202CRT‐001 英語
Certifications PUY6X04** TX6A™ Category 6A, U/UTP, EuroClass Cca, Copper Cable Third Party Certifications 25891 英語
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ UTP Jack Modules Health Product Declaration 25664 英語
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英語
Certifications Performance testing of connecting hardware endurance Third Party Certifications GFT‐OP‐11a 英語
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英語
Selection Guides 28 AWG Selection Guide - Category 6A, 6, & 5e (NA, LA): COSG10--WW-ENG 英語
Selection Guides Guía de Selección 28 AWG - Categoría 5e, 6 y 6A Guia de Seleccion COSG10--WW-SPA スペイン語 (Español)
Selection Guides Mini-Com® Jack Module Selection Guide – “TG Style” Termination COSG25 英語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}