Mini-Com™ カテゴリ5e UTP RJ45スプリングシャッター付きTGジャックモジュールは、4対の22-26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。一体型のスプリングシャッター付きドアで、未嵌合のRJ45ジャックモジュールに塵や破片が入るのを防ぎます。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。
製品のタイプ | ジャックモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
コネクタのタイプ | ジャックモジュール - シャッター付き |
成端のスタイル | TG形 |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
サブブランド | Pan-Net™ |
最高動作温度(°C) | 75 |
最高動作温度(°F) | 167 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 75 |
最高保存温度(°F) | 167 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
色 | 黄 |
スタンダード準拠 | PoE、PoE+、PoE++ |
全体の長さ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(mm) | 38.1 |
全体の幅(インチ) | 0.62 |
全体の幅(mm) | 15.7 |
全体の奥行き(インチ) | 1.5 |
全体の奥行き(mm) | 38.1 |
全体の高さ(インチ) | 0.71 |
全体の高さ(mm) | 18 |
統一商品コード | 61305601491 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1605 |