Mini-Com™ カテゴリ6Aシールド付きRJ45 TGジャックモジュールは、4対の22-26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。TGスタイルの成端であるため、成端工具が必要ありません。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comシールド付きモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。黒。
製品のタイプ | ジャックモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 標準 |
成端のスタイル | TG形 |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | シールド(STP) |
サブブランド | Pan-Net® |
最高動作温度(°C) | 75 |
最高動作温度(°F) | 167 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 75 |
最高保存温度(°F) | 167 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
色 | 黒 |
スタンダード準拠 | 掃引周波数1~500 MHzでの最大100メートルの4コネクタ構成におけるより対線システムでの10GBASE-T伝送に関する、ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEAのチャネル要件を超過。掃引周波数最大500 MHzでのANSI/TIA-568-C.2およびISO 11801カテゴリ6A規格のコンポーネント要件に適合。ANSI/TIA-1096A準拠、IEC 60603-7およびIEC 60512-99-001に適合、最大100Wの場合にIEEE 802.3af / 802.3atおよび802.3bt提案タイプ3およびタイプ4での2500サイクル定格、UL 1863およびRoHS準拠 |
全体の長さ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(mm) | 38.1 |
全体の幅(インチ) | 0.62 |
全体の幅(mm) | 15.7 |
全体の奥行き(インチ) | 1.5 |
全体の奥行き(mm) | 38.1 |
全体の高さ(インチ) | 0.74 |
全体の高さ(mm) | 18.8 |
統一商品コード | 07498303565 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1604 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |