The TX6A™ Category 6A LSZH UTP FieldCord™ easily connects network devices, especially those with limited space for cords or RJ45 plugs, to network cabling. The FieldCord assembly combines a compact RJ45 plug, a 1 meter length of Category 6A LSZH UTP 23AWG cable, and an in-line field-terminable connector for mating to 4-pair 100-ohm UTP twisted pair cabling. White cable color.
製品のタイプ | Splice Connector |
パフォーマンスレベル | Category 6A |
コネクタのタイプ | Modular Plug |
本体の材料 | Polycarbonate |
接点の材料 | Gold Plated Phosphor Bronze |
プラグの数 | 1 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | Unshielded (UTP) |
全体の長さ(mm) | 1000 |
最高動作温度(°C) | 65 |
最高動作温度(°F) | 149 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 22-27 |
色 | White |
スタンダード準拠 | Exceeds ANSI/TIA Category 6A and ISO Class EA performance requirements when properly terminated to Panduit Category 6A UTP copper cable, Meets ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68), IEC-60603-7, Supports PoE, PoE+, and proposed Type 3 and 4 PoE++ applications for up to 100 W, RoHS compliant |
IP定格 | IP20 |
サブブランド | Pan-Net® |
統一商品コード | 61305683972 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0191 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.1910 |
Specification Sheets | TX6A™ Category 6A LSZH UTP FieldCord™ Connectors Spec Sheet COSP561 | 英語 | |
Specification Sheets | Conectores FieldCord™ TX6A™ Categoría 6A LSZH UTP Hoja de Especificaciones COSP512 | スペイン語 (Español) | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Installation Documents | TX6ATM UTP FieldCord TM Installation Instructions PN652B | 英語 | |
Certifications | TX6A™ Category 6A UTP FieldCord™ Connector TX6A™ Category 6A Shielded/Outdoor & FieldCord™ Connector Testing Procedures (PN654) | 英語 | |
Flyers | TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG | 英語 | |
ProductImages | TX6ATM LSZH UTP FieldCordTM Part Drawing 01128EAA | 英語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |