globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

UTPモジュラープラグ、カセット5e、28AWG、100個入りパッケージ

仕様

製品のタイプ モジュラープラグ
パフォーマンスレベル カテゴリ5e
コネクタのタイプ モジュラープラグ
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 金メッキリン青銅
プラグの数 100
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
全体の長さ(インチ) 0.9
全体の長さ(mm) 22.8
全体の幅(インチ) 0.46
全体の幅(mm) 11.7
全体の高さ(インチ) 0.52
全体の高さ(mm) 13.1
最高動作温度(°C) 60
最高動作温度(°F) 140
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
対応するワイヤーゲージ(AWG) 28
透明
スタンダード準拠 IEC 60603-7、RoHS準拠
IP定格 IP20
可燃性の評定 UL94V-0
サブブランド Pan-Plug®

パッケージの詳細

統一商品コード 07498339229
標準梱包数量 100
標準梱包容量(CF) 0.1034
標準カートン数量 1000
標準カートン容量(CF) 1.0342
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}