Simplify your network setup with our STP modular plug. Its easy-release latch prevents snags, saving you time and effort on installations and maintenance. Perfect for dynamic environments.
製品のタイプ | モジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | プラスチック(刻印付き金属シールド付き) |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 100 |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の長さ(インチ) | 0.89 |
全体の長さ(mm) | 22.5 |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.32 |
全体の高さ(mm) | 8.1 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 24-26 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | 適用されるANSI/TIA-968-A要件に適合およびIEC 60603-7仕様を超過。PoE用途に関するIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atの要件に適合 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Plug® |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498383210 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.0474 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 0.4742 |
Specification Sheets | PanPlug® TX5e™ 24-26 AWG STP Modular Plug Spec Sheet COSP510 | 英語 | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - MPS588-_ | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - MPS588-_ | 英語 | |
Part Drawings | Shielded Pan-Plug High Performance Modular Plug Part Drawing 35123-19 | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Plug Category 5e Shielded Modular Plug: PN234C | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Plug Category 5e Shielded Modular Plug (Japanese): PN234C-JP | 日本語 |