Cat 6 UTPモジュラープラグは、4対、23~24 AWG、100オーム、単線またはより線、シールドなしより対線ケーブルの成端に使用。最大1.07mm(0.042インチ)の導線絶縁体直径と最大6.35mm(0.250インチ)のジャケット直径に対応します。本モジュラープラグは堅牢な構造で 、嵌合定格は2500サイクルです。特許取得済みの絡まないラッチにより引っ掛かりを防止し、簡単に外せますので時間を節約でき、安心して移動、追加、変更できます。1パッケージ100個入り。
製品のタイプ | モジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | プラスチック |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 100 |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.8 |
全体の高さ(インチ) | 0.52 |
全体の高さ(mm) | 13.1 |
全体の奥行き(インチ) | 1.6 |
全体の奥行き(mm) | 40.6 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 24 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | Panduitカテゴリ6 UTP銅線向けに適切に成端した場合にANSI/TIAカテゴリ6およびISOクラスE性能要件を超過、ANSI/TIA-1096-A、IEC 60603-7、cULusリステッドに適合、UL 1863およびCAN/CSA-C22.2(ULファイルE129886)、RoHS準拠 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | TX6™ |
統一商品コード | 07498391416 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.1168 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 1.1685 |
Specification Sheets | TX6™ PLUS 23-24 AWG UTP Modular Plug COSP388 | 英語 | |
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | TX6 PLUS Modular Plug for Category 6 Patch Cords: 01185-15 DXF | 英語 | |
Part Drawings | TX6 PLUS Modular Plug for Category 6 Patch Cords: 01185-15 DWG | 英語 | |
Part Drawings | TX6 Plus Modula Plug for Category 6 Patch Cords Part Drawiong 01185-15 | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS UTP Modular Plug: PN295J-KOR | 韓国語 (한국어) | |
Installation Documents | TX6 PLUS Category 6 Modular Plug: PN295K | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS Category 6 Modular Plug (Japanese): PN295K-JP | 日本語 |