製品のタイプ | モジュラープラグ |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
コネクタのタイプ | モジュラープラグ |
本体の材料 | ポリカーボネート |
接点の材料 | 金メッキリン青銅 |
プラグの数 | 100 |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.8 |
全体の高さ(インチ) | 0.52 |
全体の高さ(mm) | 13.1 |
全体の奥行き(インチ) | 1.6 |
全体の奥行き(mm) | 40.6 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 23 |
色 | 透明 |
スタンダード準拠 | Panduitカテゴリ6 UTP銅線向けに適切に成端した場合にANSI/TIAカテゴリ6AおよびISOクラスEA性能要件を超過。ANSI/TIA-1096-A(旧称FCC Part 68)に適合、IEC-60603-7、最大100WまでPoE、PoE+、およびタイプ3とタイプ4 PoE++要件に対応、RoHS準拠 |
IP定格 | IP20 |
可燃性の評定 | UL94V-0 |
サブブランド | Pan-Plug® |
統一商品コード | 07498398010 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.1174 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 1.1740 |
Specification Sheets | PanPlug® TX6A™ 23-24 AWG UTP Modular Plug for Solid Cable Specification Sheet COSP355 | ||
Videos | Modular Plugs - Video 16:9 | 英語 | |
Part Drawings | Category 6A UTP Modular Plug for Use With Panduit TX6A 10GIG UTP Copper Cable Part Drawing M01185CG-01 | 英語 | |
Installation Documents | Category 6A UTP Modular Plug for Panduit Horizontal Cable: PN574C | 英語 | |
Installation Documents | Category 6A UTP Modular Plug for Panduit Horizontal Cable (Japanese): PN574C-JP | 日本語 |