カテゴリ5e対応ラックマウントシステムキットには、2 RUパネルにプレマウントされた100ペアベースが2台あります。4ペア接続ブロック40個、5ペア接続ブロック8個、ラベルとラベルホルダーが4個付属しています。
注記 | P110B1004R2YはP110B1004R2の後継品 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
ペアの数 | 100 |
ラックユニットの数 | 2 |
全体の幅(インチ) | 19 |
全体の幅(mm) | 482.6 |
材料 | 該当なし |
色 | エレクトリックアイボリ |
ポートの数 | 48 |
全体の奥行き(インチ) | 6.97 |
全体の奥行き(mm) | 55.6 |
全体の高さ(インチ) | 3.59 |
全体の高さ(mm) | 88.1 |
付属 | (40) 4-Pair Connecting Blocks, (8) 5 Pair Connecting Blocks, (4) Label Holder, (4) Labels |
スタンダード準拠 | Exceeds ANSI/TIA-568.2-D Category 5e standard, RoHS Compliant |
サブブランド | Pan-Punch |
製品のタイプ | ラックマウントパネルキット |
統一商品コード | 07498305628 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.2530 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 2.5304 |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - P110B1004R2Y | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - P110B1004R2Y | 英語 | |
Part Drawings | 110 Rack Mountable Base with Connector Kit COP110B1004R2Y--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Pan-Punch 110 Punchdown System: PN51F | 英語 | |
Catalog Cut Sheets | Catalog Cut Sheet - P110B1004R2Y Product Page | 英語 | |
Catalogs | Preferred Parts Catalog for Korea | 韓国語 (한국어) |