globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

注記 1-カテゴリ5eリードフレームジャックモジュール同梱
製品のタイプ アダプタ
ポートの数 1
日本
モジュールのタイプ Mini-Com®
サブブランド Pan-Net®
材料 ABS
ミルキー白
識別のタイプ 粘着ラベル
アウトレットの方向 フラット/シャッター付き
全体の奥行き(インチ) 1.27
全体の奥行き(mm) 32.25
全体の幅(インチ) 1.73
全体の幅(mm) 43.94
全体の高さ(インチ) 0.9
全体の高さ(mm) 22.86
パフォーマンスレベル カテゴリ5e
スタンダード準拠 RoHS準拠

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498305398
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0067
標準カートン数量 10
標準カートン容量(CF) 0.0667

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
比較する
全てのアイテムを削除する