Mini-Com™ JISアダプタは、Mini-Comカテゴリ6A TGジャックモジュール1つ付き。標準のJISプレートに対応します。不透明なばねシャッター付きドアで、接続を塵や破片から守り、ポートの上にLAN/Cat 6Aとあらかじめ印字されていますので識別が容易です。緑。日本でのみ販売。
注記 | 1-カテゴリ6Aジャックモジュール同梱 |
製品のタイプ | アダプタ |
ポートの数 | 1 |
域 | 日本 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | ABS |
色 | 緑 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
アウトレットの方向 | フラット/シャッター付き |
全体の奥行き(インチ) | 1.64 |
全体の奥行き(mm) | 41.65 |
全体の幅(インチ) | 1.73 |
全体の幅(mm) | 43.94 |
全体の高さ(インチ) | 0.9 |
全体の高さ(mm) | 22.86 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498397950 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0061 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.0607 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 6A JIS Adapter Kits - COSP593 | 日本語 | |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 6A JIS Adapter Kits - COSP593 | 英語 | |
Part Drawings | JIS Shuttered Adapter Kit (CAT 6A) COJAOSSP6ATGXX--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com TG Installation Instructions PN593D-JP Japanese | 日本語 | |
Installation Documents | Mini-Com JIS Adapter Installation Instruction PN411E-JP | 日本語 |