Mini-Com™ JISアダプタは、Mini-Comカテゴリ5eリードフレームジャックモジュール1つ付き。標準のJISプレートに対応します。透明なばねシャッター付きドアで、接続を防塵や破片から守り、ポートの上にLAN/CAT5Eとあらかじめ印字されていますので識別が容易です。オフホワイト。日本でのみ販売。
注記 | 1-カテゴリ5eリードフレームジャックモジュール同梱 |
製品のタイプ | アダプタ |
ポートの数 | 1 |
域 | 日本 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | ABS |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
アウトレットの方向 | フラット/シャッター付き |
全体の奥行き(インチ) | 1.27 |
全体の奥行き(mm) | 32.25 |
全体の幅(インチ) | 1.73 |
全体の幅(mm) | 43.94 |
全体の高さ(インチ) | 0.9 |
全体の高さ(mm) | 22.86 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ5e |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498305399 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0067 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.0667 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 5e JIS Adapter Kits COSP538 | 英語 | |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 5e JIS Adapter Kits COSP538 | 日本語 | |
Part Drawings | JASSP58.dwg | 英語 | |
Part Drawings | JASSP58.dxf | 英語 | |
Part Drawings | JASSP58.pdf | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com JIS Adapter Installation Instruction PN411E-JP | 日本語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |