globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ JISアダプタは、Mini-Comカテゴリ6A TGジャックモジュール1つ付き。標準のJISプレートに対応します。透明なばねシャッター付きドアで、接続を塵や破片から守り、ポートの上にLAN/Cat 6Aとあらかじめ印字されていますので識別が容易です。オフホワイト。日本でのみ販売。

仕様

注記 1-カテゴリ6Aジャックモジュール同梱
製品のタイプ アダプタ
ポートの数 1
日本
モジュールのタイプ Mini-Com®
サブブランド Pan-Net®
材料 ABS
オフ白
識別のタイプ 粘着ラベル
アウトレットの方向 フラット/シャッター付き
全体の奥行き(インチ) 1.64
全体の奥行き(mm) 41.65
全体の幅(インチ) 1.73
全体の幅(mm) 43.94
全体の高さ(インチ) 0.9
全体の高さ(mm) 22.86
パフォーマンスレベル カテゴリ6A
スタンダード準拠 RoHS準拠

パッケージの詳細

統一商品コード 07498397942
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0061
標準カートン数量 10
標準カートン容量(CF) 0.0607

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}