Our adapter fits perfectly with standard JIS faceplates, providing a sleek and professional look. Its clear labeling and protective shutter ensure reliable and organized connections.
製品のタイプ | アダプタ |
ポートの数 | 1 |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
サブブランド | Pan-Net™ |
材料 | ABS |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
アウトレットの方向 | フラット/シャッター付き |
全体の奥行き(インチ) | 0.93 |
全体の奥行き(mm) | 23.62 |
全体の幅(インチ) | 1.73 |
全体の幅(mm) | 43.94 |
全体の高さ(インチ) | 0.9 |
全体の高さ(mm) | 22.86 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498334897 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0185 |
標準カートン数量 | 100 |
標準カートン容量(CF) | 0.1848 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 5e JIS Adapter Kits COSP538 | 英語 | |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 5e JIS Adapter Kits COSP538 | 日本語 | |
Part Drawings | CMASSP5.dwg | 英語 | |
Part Drawings | CMASSP5.dxf | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Position JIS Spring Shuttered Adapter COCMASSP5XX-X--ENG | 英語 |