Mini-Com™ 表面マウントボックスキットには、Mini-Comカテゴリ6Aシャッター付きTGジャックモジュール2つが同梱されています。カバーはすぐ取り外し可能な仕組みになっており、モジュールに簡単にアクセスできます。装着用マグネット設置済み。識別しやすくするための粘着ラベル付き。オフホワイト。日本でのみ販売。
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
製品のタイプ | シャッター付きキット |
ポートの数 | 2 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
色 | オフ白 |
識別のタイプ | ラベルポケット |
付属 | (1)ボックスカバー、(2)ボックスベース、(3)PLT1M PAN-TY、(4)ラベルおよびラベルカバー、(5)ねじ(カバーをベースに固定するのに使用)(6)マグネット(付属)、(7)2-CJH6X88TGシャッター付きジャック |
全体の長さ(インチ) | 2.6 |
全体の長さ(mm) | 66.04 |
全体の幅(インチ) | 2.1 |
全体の幅(mm) | 53.46 |
全体の高さ(インチ) | 0.98 |
全体の高さ(mm) | 24.89 |
サブブランド | Pan-Net® |
レースウェイの開口部 | LD3/LDPH3 |
材料 | ABS |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 61305616856 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0106 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.1058 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Surface Mount Boxes with Quick Release Cover – Japan | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 2 Port Shuttered Cat 6a Surface Mount Box Kit | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 2 PORT SHUTTERED CAT 6A SURFACE MOUNT BOX KIT | 英語 | |
Part Drawings | MINI-COM 2 PORT SHUTTERED CAT 6A SURFACE MOUNT BOX KIT | 英語 | |
Installation Documents | Cat 6A Shuttered Jack Kits: PN604-JP | 日本語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |