TX6A™ 10Gig UTPパッチコードは、24 AWG、非シールド、より対線、ソリッド、CMケーブルで構成され、高性能モジュラープラグが付いています。6.4 mm(0.250インチ)の小さなケーブル径。特許取得済みの絡まないラッチにより引っ掛かりを防止し、簡単に外せますので時間を節約でき、何度も移動、追加、変更できます。スレンダーな張力緩和ブーツで、高密度な用途でもアクセスが容易です。パッチコードの全長5メートル、黒。
アプリケーション | (1) 10GBASE-Tイーサネット (2) データセンターI/O統合 (3) データセンターのサーバー仮想化 (4) バックボーン集約 (5) 並列処理と高速コンピューティング。 |
製品のタイプ | パッチコード |
導線のゲージ(AWG) | 24 |
サブブランド | Pan-Net® |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6A |
導線のタイプ | ソリッド |
ケーブルの構造 | U/UTP |
パッチコードのタイプ | 非シールド |
プラグハウジングの材料 | ポリカーボネート |
ジャケットの材料 | Polyvinyl Chloride |
コネクタ1のタイプ | モジュラープラグ |
コネクタ2のタイプ | モジュラープラグ |
全体の長さ(m) | 5 |
公称ケーブル外径(mm) | 6.4 |
配線のスキーム | T568B |
最高動作温度(°C) | 60 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最高保存温度(°C) | 70 |
最低保存温度(°C) | -40 |
ブーツの色 | 透明 |
色 | 黒 |
可燃性の評定 | CM |
スタンダード準拠 | Exceeds all ANSI/TIA-568.2-D Category 6A and ISO 11801 Class EA standards for all frequencies from 1 to 500 MHz; Meets ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68); IEC 60603-7; UL 1863 and CAN/CSA-C22.2 (UL File E129886), RoHS Compliant, Supports IEEE 802.3af/802.3at and 802.3bt type 3 and type 4 PoE applications; RoHS Compliant; wired to be compatible with both T568A and T568B wiring schemes. |
IECバリアント | 60603-7 |
PoEの互換性 | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), and IEEE 802.3bt Type 3 and 4 (PoE++) |
プラグのタイプ | 8ポジション |
RapidID™対応 | Yes |
統一商品コード | 61305677386 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0744 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.7435 |
Product Bulletins | RapidID™ Network Mapping System Product Bulletin CPCB241-SA-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | Cables de Parcheo UTP TX6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP496 | スペイン語 (Español) | |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Patch Cords Spec Sheet COSP496 | 英語 | |
Part Drawings | TX6A 10Gig UTP Patch Cords (CM) Part Drawing 00109EAC-DC | 英語 | |
Brochures | Copper Cabling Systems - COCB29 | 英語 | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | スペイン語 (Español) | |
Certifications | Test Verification of Conformity GFT‐OP‐11a | 英語 |