Prevent unauthorized access and damage of your network ports with our RJ45 blockout device. Its durable design and key-operated mechanism ensure security and peace of mind.
注記 | SKMKEYが必要 |
製品のタイプ | RJ45ブロックアウトデバイス |
サブブランド | SmartKeeper |
色 | 赤 |
抵抗のプロパティ | 耐タンパー性 |
一緒に使用 | RJ45ジャック |
全体の長さ(インチ) | 0.55 |
全体の長さ(mm) | 14 |
全体の幅(インチ) | 0.46 |
全体の幅(mm) | 11.7 |
全体の高さ(インチ) | 0.38 |
全体の高さ(mm) | 9.6 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305673718 |
標準梱包数量 | 10 |
標準梱包容量(CF) | 0.0200 |
標準カートン数量 | 500 |
標準カートン容量(CF) | 1.0000 |
Specification Sheets | SmartKeeper RJ45 Blockout Device | 英語 | |
Videos | Physical Security Devices Spotlight Video V6 | 英語 | |
Part Drawings | SmartKeeper RJ45 Blockout Device | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing DXF 00402NAD-DC | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing DWG 00402NAD-DC | 英語 | |
Installation Documents | SmartKeeper RJ45 Blockout Device - Installation Instructions | 英語 | |
Brochures | Soluciones de Infraestructura Educativa por Panduit y Atlona Folleto CPCB254 | スペイン語 (Español) | |
Selection Guides | Network Infrastructure Security Solution Selection Guide COSG27 | 英語 |