globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

USBタイプBブロックアウトデバイスは、USB 2.0タイプBポートと連携して、不正アクセスを防止したり、損傷から保護したりします。10の赤デバイスと取り外し用工具が1つ同梱されています。

仕様

製品のタイプ USBタイプBブロックアウトデバイス
材料 ポリカーボネート
抵抗のプロパティ 耐タンパー性
一緒に使用 USBタイプB
全体の長さ(インチ) 0.54
全体の長さ(mm) 13.7
全体の幅(インチ) 0.42
全体の幅(mm) 10.6
全体の高さ(インチ) 0.39
全体の高さ(mm) 9.9

パッケージの詳細

統一商品コード 07498364045
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0034
標準カートン数量 20
標準カートン容量(CF) 0.0676

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}