USBタイプBブロックアウトデバイスは、USB 2.0タイプBポートと連携して、不正アクセスを防止したり、損傷から保護したりします。10の赤デバイスと取り外し用工具が1つ同梱されています。
製品のタイプ | USBタイプBブロックアウトデバイス |
材料 | ポリカーボネート |
色 | 赤 |
抵抗のプロパティ | 耐タンパー性 |
一緒に使用 | USBタイプB |
全体の長さ(インチ) | 0.54 |
全体の長さ(mm) | 13.7 |
全体の幅(インチ) | 0.42 |
全体の幅(mm) | 10.6 |
全体の高さ(インチ) | 0.39 |
全体の高さ(mm) | 9.9 |
統一商品コード | 07498364045 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0034 |
標準カートン数量 | 20 |
標準カートン容量(CF) | 0.0676 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | 英語 | |
Specification Sheets | USB Type 'B' Blockout Devices Spec Sheet | 英語 | |
Videos | Physical Security Devices Spotlight Video V6 | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawing - PSL-USBB.pdf | 英語 | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | スペイン語 (Español) | |
Selection Guides | Network Infrastructure Security Solution Selection Guide COSG27 | 英語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |