Perfect for high-density environments, our MPO simplex adapter enhances your network's efficiency and reliability. This coupler fits neatly into two Mini-Com® modules.
製品のタイプ | MPOアダプタモジュール |
モジュールの色 | 黒 |
接続のタイプ | MPO |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498359150 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0038 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.0378 |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - CMMPO | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - CMMPO | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - CMMPO | 英語 |