Our HDQ fiber optic cassette offers high-density, pre-terminated connections. Ideal for data centers, it ensures efficient, reliable network performance.
ファイバーのタイプ | OM4 |
サブブランド | Opticom™ |
ファイバーの数 | 96 |
コネクタ1のタイプ | LCデュプレックス |
コネクタ2のタイプ | MPOオス |
アダプタの色 | アクア |
コネクタの最大インサーションロス(dB) | 0.5 |
コネクタの最小リターンロス(dB) | 26 |
製品のタイプ | ファイバーカセット |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498322084 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3926 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Specification Sheets | QuickNet Cassette Cable Manager and Patch Field Protection Cover: FBSP60--WW-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | QuickNet™ HDQ Series High Density Fiber Optic Cassettes: FBSP61--WW-ENG | 英語 | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - F1ASXN-9612-10SrevR | 英語 | |
Application Guides | QuickNet™ Fiber Cabling In Data Center: FBAG01--WW-FRA | フランス語 (Français) | |
Application Guides | Deploying Fiber Cabling in the Data Center | 英語 | |
Technical References | Troubleshooting a Permanent Link: FBTR117-WW-ENG | 英語 | |
Technical References | QuickNet HDQ Series High Density Fiber Optic Cassettes: FBTR120--WW-ENG | 英語 |