Strategically designed to improve airflow within the rack, the cassette rear cable manager allows for easy installation and maintenance of your connectivity without disturbing front-mounted equipment.
製品のタイプ | 背面ケーブルマネージャ |
サブブランド | QuickNet™ |
色 | 黒 |
全体の奥行き(インチ) | 9.56 |
全体の奥行き(mm) | 242.9 |
全体の幅(インチ) | 19.12 |
全体の幅(mm) | 485.6 |
全体の高さ(インチ) | 1.08 |
全体の高さ(mm) | 27.4 |
抵抗のプロパティ | Flame-Resistant |
アプリケーション | ケーブル管理 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498320729 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.2505 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 2.5047 |
Specification Sheets | Specification Sheet - WW-FBSP44 (QuickNet Cassette Rear Cable Mgr)final | 英語 | |
Specification Sheets | QuickNet Cassette Cable Manager and Patch Field Protection Cover: FBSP60--WW-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | QuickNet™ HDQ Series High Density Fiber Optic Cassettes: FBSP61--WW-ENG | 英語 | |
Part Drawings | FQCRCM DWG | 英語 | |
Part Drawings | FQCRCM DXF | 英語 | |
Part Drawings | Fiber quicknet cassette rear cable manager | 英語 | |
Installation Documents | Fiber QuickNet Cassette Rear Cable Manager: FS008B | 英語 | |
Application Guides | QuickNet™ Fiber Cabling In Data Center: FBAG01--WW-FRA | フランス語 (Français) | |
Application Guides | Deploying Fiber Cabling in the Data Center | 英語 | |
Application Guides | Implementar Cableado de Fibra en el Centro de Datos FBAG03 | スペイン語 (Español) |