Enhance data center performance with our high-density enclosure. The modular design accepts various cassette sizes and split trays offer flexible cable management to terminations in a single unit.
製品のタイプ | ファイバーエンクロージャ |
ラックユニットの数 | 1 |
全体の奥行き(インチ) | 15.11 |
全体の奥行き(mm) | 383.7 |
全体の幅(インチ) | 19.69 |
全体の幅(mm) | 500.1 |
全体の高さ(インチ) | 1.73 |
全体の高さ(mm) | 43.9 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
サブブランド | HDフレックス |
アプリケーション | 光ファイバーケーブル管理 |
色 | 黒 |
部品機能 | ラックユニットあたり最大12のHD Flexファイバーカセットまたはファイバーアダプタパネルを装着可能なモジュラー設計。すべてのHD Flexファイバーカセットおよびファイバーアダプタパネルに対応。ラック/キャビネットレールを取り付けるケーブル管理ブラケット、前面および背面にアクセス可能なエンクロージャトレイ、スプリットエンクロージャトレイ、マルチ極エンクロージャトレイ。 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305614297 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 1.0652 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Specification Sheets | HD Flex™ Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP92-WW-ENG | 英語 | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | 英語 | |
Videos | HD Flex™ Enclosures Video | 英語 | |
Videos | HD Flex Enclosures Installation Video | 英語 | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U12): DWG | 英語 | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U12): DXF | 英語 | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U**) Part Drawing 12F187UP-DC | 英語 | |
Installation Documents | HD Flex Fiber Cassette Enclosures Installation Instructions FS127A | 英語 | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | 英語 | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | 英語 |