Maximize your data center space with our enclosure slack plate. Add a modular, flexible, and efficient way to manage excess fiber optic trunk cable within high-density enclosures.
ラックユニットの数 | 1 |
製品のタイプ | トランクスラックプレート |
サブブランド | HD Flex™ |
色 | 黒 |
材料 | スチール |
全体の奥行き(インチ) | 8.88 |
全体の奥行き(mm) | 225.5 |
全体の幅(インチ) | 17.59 |
全体の幅(mm) | 446.8 |
全体の高さ(インチ) | 1.26 |
全体の高さ(mm) | 32.1 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
アプリケーション | ケーブル管理 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498398078 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.4540 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Specification Sheets | Panel de Fibra HD Flex™ Hoja de Especificaciones FBSP120 | スペイン語 (Español) | |
Specification Sheets | Distribuidores de Fibra HD Flex™ Hoja de Especificaciones FBSP92 | スペイン語 (Español) | |
Part Drawings | HD FLEX 1 RU Rear Slack Management Plate: 12F187JG-DC | 英語 | |
Part Drawings | HD FLEX 1 RU Rear Slack Management Plate: DWG | 英語 | |
Part Drawings | HD FLEX 1 RU Rear Slack Management Plate: DXF | 英語 | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | 英語 | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | 英語 |