globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

OptiCam™ 2 成端工具キットには、OptiCam 2 工具とOptiCamシングルモード/マルチモードコネクタを成端するための基本素子が含まれています。追加のクリーニング用具や切断工具は別売りです。

c warning e
廃止-在庫に限りがございます。
推奨代替部品

仕様

製品のタイプ プレ研磨終端キット
サブブランド OptiCam®
スタンダード準拠 RoHS準拠
アプリケーション Panduit OptiCamスタイル研磨済みコネクタの成端
付属 (1) OptiCam 2成端工具、(2) ストリップテンプレートカード、(3) コネクタクレードル、(4) ローンチコード、(1) Energizer L91 AAバッテリ一式、(1) 光制限フード、(1) 使用説明書、(1) FOCTT2CORD、(1) 小型キャリングケース

パッケージの詳細

統一商品コード 61305625662
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.3572
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}