globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

The OptiCam® 2 Termination Tool Kit includes the OptiCam 2 tool and basic elements to terminate any OptiCam singlemode or multimode connectors. Additional cleaning and cleaving implements are sold separately.

仕様

製品のタイプ Pre-Polished Termination Kit
サブブランド OptiCam®
スタンダード準拠 RoHS Compliant
アプリケーション Termination of Panduit OptiCam style pre-polished connectors
付属 (1) OptiCam 2 Termination Tool, (2) Strip Template Cards, (3) Connector Cradles, (4) Launch Cords, (1) Set of Energizer L91 AA Batteries, (1) Light Limiting Hood, (1) Quick Start Instruction Guide, (1) FOCTT2CORD, (1) Small Carrying Case

パッケージの詳細

統一商品コード 61305686079
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.3572
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}