globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

製品のタイプ Pre-Polished Termination Kit
サブブランド OptiCam®
スタンダード準拠 RoHS Compliant
アプリケーション Termination of Panduit OptiCam style pre-polished connectors
付属 (1) OptiCam 2 Termination Tool, (1) FSPCVR Cleaver, (1) FOSTFH Strip Tool, (1) FKC Kevlar Cutters, (1) FCLEANSOL Cleaning Solution, (1) FCLEANWIPE Cleaning Wipes Dispenser, (1) Marker, (2) Strip Template Cards, (3) Connector Cradles, (4) Launch Cords, (1) Set of Energizer L91 AA Batteries, (1) Light Limiting Hood, (1) Quick Start Instruction Guide, (1) FOCTT2CORD, (1) Set of FSPCVR Accessories, (1) FSPCVR Instruction Guide, (1) Large Carrying Case

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 61305686080
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.4741
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
比較する
全てのアイテムを削除する