Ground your entire rack or cabinet quickly with our grounding strip kit for cage nut rail fasteners. It's designed to meet industry standards and available in multiple lengths to fit your exact needs.
サブブランド | StructuredGround™ |
ラックユニットの数 | 45 |
全体の長さ(インチ) | 78.7 |
全体の厚さ(インチ) | 0.03 |
全体の厚さ(mm) | 0.8 |
全体の幅(インチ) | 0.67 |
全体の幅(mm) | 17.1 |
スタンダード準拠 | TIA-607-CおよびBICSI 002 参照業界共通規格、UL 467、C22.2 No.41-26の要件に適合 |
付属 | 接地ストリップ10本、長さ2m(78.70インチ)、幅17㎜(0.67インチ)、厚さ。76㎜(0.03インチ)、酸化防止剤5cc(16 oz.)、接地ステッカー10枚、ケージナットボンディングスタッド30個、#12-24ボンディングナット80個、ストリップクリップ30個。 |
アプリケーション | テレコム/データセンター |
製品のタイプ | 接地キット |
部品機能 | 機器取付けレールに直接接着し、ITEに便利な接着位置を確保することで、接地ケーブル管理とEIAユニバーサル取り付け穴パターンを改善します。塗装貫通コンポーネント -取り付け時に必要な結合を自動的に作成し、エラーを防止しながら、取り付け時間とコストを節約します。 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498379855 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3877 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Specification Sheets | StructuredGround™ Grounding Strips Spec Sheet GRSP17 | 英語 | |
Part Drawings | Grounding Strip Kits for Cage Nut Rail Fasteners | 英語 | |
Installation Documents | Structured Ground Kits for Rack Grounding Installation Instruction T-PMPI-277-PC | 英語 | |
Installation Documents | StructuredGround Kits for Cabinet Grounding Installation Instructions T-PMPI-270-PC | 英語 | |
Application Notes | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL03 AUS | 英語 | |
Articles | Article - Product Related - 06May CIM grounding and DC uptime | 英語 | |
Flyers | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL02 | 英語 | |
Selection Guides | StructuredGround™ Kits for Data Center Cabinet Grounding: GRSG01--SA | 英語 |