globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

メインおよびタップの1/0ストレート型~250 kcmil(70~120mm²)用Eスタイル接地コネクタ。

c warning e
廃止-在庫に限りがございます。
推奨代替部品

仕様

サブブランド SturcturedGround
コネクタのタイプ E-Style Connector
材料 高導電性銅
Material Properties High Conductivity
全体の長さ(インチ) 1
全体の長さ(mm) 25.4
全体の幅(インチ) 1.08
全体の幅(mm) 27.4
全体の高さ(インチ) 2.66
全体の高さ(mm) 67.6
銅導線の最大サイズ(AWG STR) 250
銅導線の最大サイズ(kcmil) 250
銅導線の最小サイズ(AWG STR) 1/0
接地棒の最大サイズ(インチ) 5/8
接地棒の最大サイズ(mm) 15.87
接地棒の最小サイズ(インチ) 1/2
接地棒の最小サイズ(mm) 12.7
最大鉄筋サイズ(インチ) 1/2
最大鉄筋サイズ(mm) 12.7
最小鉄筋サイズ(インチ) 3/8
最小鉄筋サイズ(mm) 9.52
Panduitダイ指数 PG25
色コード
スタンダード準拠 IEEE Std 837-2002, cULus listed, UL467, CSA 22.2
アプリケーション Utility/Ground Grid
製品のタイプ Eタップ接地コネクタ

パッケージの詳細

統一商品コード 07498300956
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0181
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}