The GCE250-250-Q E Style Ground Connector is designed to enhance the crimp process using technology that meets IEEE STD 837-2002 and REV 2014. Has a wide-range taking ability; multi-conductor design provides flexibility with minimum number of parts. Slotted design allows quick, easy assembly while the pre applied conductive antioxidant compound ensures a high quality mechanical and electrical bond. UL467 & CSA certified for grounding, bonding and suitable for direct burial in earth or concrete.
サブブランド | StructuredGround™ |
コネクタのタイプ | E-Style Connector |
材料 | Copper |
Material Properties | High Conductivity |
全体の長さ(インチ) | 1 |
全体の長さ(mm) | 25.4 |
全体の幅(インチ) | 1.08 |
全体の幅(mm) | 27.4 |
全体の高さ(インチ) | 2.66 |
全体の高さ(mm) | 67.6 |
銅導線の最大サイズ(AWG STR) | 4/0 |
銅導線の最大サイズ(kcmil) | 250 |
銅導線の最小サイズ(AWG STR) | 1/0 |
銅導線の最小サイズ(kcmil) | 250 |
接地棒の最大サイズ(インチ) | 5/8 |
接地棒の最大サイズ(mm) | 15.9 |
接地棒の最小サイズ(インチ) | 1/2 |
接地棒の最小サイズ(mm) | 12.7 |
最大鉄筋サイズ(AWG) | 4 |
最大鉄筋サイズ(インチ) | 1/2 |
最大鉄筋サイズ(mm) | 12.7 |
最小鉄筋サイズ(AWG) | 3 |
最小鉄筋サイズ(インチ) | 3/8 |
最小鉄筋サイズ(mm) | 9.5 |
Panduitダイ指数 | PG25 |
色コード | Black |
スタンダード準拠 | IEEE Std 837-2002 and REV 2014, CSA 22.2, cULus listed to UL467 for direct burial grounding applications |
アプリケーション | Utility/Ground Grid |
製品のタイプ | E-Tap Grounding Connector |
統一商品コード | 61305685452 |
標準梱包数量 | 25 |
標準梱包容量(CF) | 0.4117 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Videos | Video 4:3 - Product - compression vs exothermic_WEB | 英語 | |
Part Drawings | E-Tap Grounding Connectors Part Drawing N10652AK-DC | 英語 | |
Installation Documents | Direct Burial Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-289-PC | 英語 | |
White Papers | Physical Infrastructure Solutions for Grounding and Bonding GRAT02--SA-ENG | 英語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |