Maximize your data center rack space with our basic PDU offering. It has a compact design and high outlet density, while also offering flexible mounting options and efficient power distribution.
注記 | NAのみ |
付属 | Mounting Hardware |
製品のタイプ | 標準PDU |
取り付けの方向 | 水平 |
PDU Form Factor | 1U |
サブブランド | SmartZone™ |
ラックPDUのタイプ | 基本 |
プラグのタイプ | NEMA 5-15P |
Number of Circuit Breakers | 0 |
入力電圧(V) | 120 |
入力アンペア数(A) | 15 |
フェーズ | 単相 |
Frequency Compatibility (Hz) | 50/60 |
Input Cord Length (ft.) | 10 |
Input Cord Length (m) | 3 |
出力用ソケット | (12)5-20R |
出力電圧(V) | 120 |
Output Capacity (kW) | 1.4 |
Front Panel Display | No |
Apparent Power (kVA) | 1.4 |
Network Monitoring Port | No |
SNMP Compatibility | No |
Network Compatibility | No |
ネットワークカード | No |
Communications Interface | No |
Daisy-Chainable / Cascadable | No |
LED Indicators | No |
材料 | Metal |
仕上げ/コーティング | Powder-Coated |
色 | Black |
全体の幅(インチ) | 17.5 |
全体の幅(mm) | 444 |
全体の高さ(インチ) | 1.7 |
全体の高さ(mm) | 43 |
全体の奥行き(インチ) | 2 |
全体の奥行き(mm) | 50 |
ラックユニットの数 | 1 |
最高動作温度(°C) | 60 |
最高動作温度(°F) | 140 |
最低動作温度(°C) | 10 |
最低動作温度(°F) | 50 |
最高保存温度(°C) | 60 |
最高保存温度(°F) | 140 |
最低保存温度(°C) | -20 |
最低保存温度(°F) | -4 |
コンプライアンス認定 | UL 62368-1, FCC Pat 15 Class A (USA), NOM (Mexico), RETIE (Colombia) |
スタンダード準拠 | ULリステッド |
Product Warranty Period (Worldwide) | 3 Years |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305626330 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.8158 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | G5 PDU Guía de Bolsillo PUCB40 | スペイン語 (Español) | |
Specification Sheets | Unidades de Distribución de Energía Básicas (PDUs) Hoja de Especificaciones PUSP26 | スペイン語 (Español) | |
Specification Sheets | Basic Power Distribution Units (PDUs) Specification Sheet PUSP26 | 英語 | |
Part Drawings | Basic Part Drawing : P12B01M_DC | 英語 | |
Part Drawings | PDU Serie Básica P12B01M Dibujo de Cliente P12B01M_DC_SPA | スペイン語 (Español) | |
Installation Documents | G5 PDU Installation Manual IM054 REV 10 | 英語 | |
Brochures | G5 PDU Pocket Guide | 英語 | |
Brochures | G5 Intelligent PDUs | 英語 | |
Flyers | G5 Flyer - PUFL03--SA-ENG | 英語 | |
Manuals | G5 Intelligent PDU User Manual v4.7 | 英語 | |
Selection Guides | G5 Basic PDU Pocket Guide North America & International | 英語 |