globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

WrapID™ PLA-100ラベルアプリケーターは、ワイヤーやケーブルに自動的にラベルを貼付します。測定スケールが付属しています。アプリケーターヘッドを別途注文してください。北米仕様。

c warning e
廃止-在庫に限りがございます。
代替部品はありません。

仕様

製品のタイプ ラベルアプリケータ
米国、カナダおよびメキシコ
一緒に使用 熱転写プリンタ
全体の長さ(インチ) 18.18
全体の長さ(mm) 461.8
全体の幅(インチ) 9
全体の幅(mm) 228.6
全体の高さ(インチ) 9.99
全体の高さ(mm) 253.7

パッケージの詳細

統一商品コード 61305679470
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 3.5556
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}