Achieve hassle-free label management with our media spool. Ideal for use with the PLA-100 label applicator, it ensures smooth rewinding and organization. Includes 5 spools.
製品のタイプ | ラベルアプリケータ |
一緒に使用 | PLA-100 |
域 | グローバル |
全体の長さ(インチ) | 8 |
全体の長さ(mm) | 203.2 |
全体の幅(インチ) | 1.6 |
全体の幅(mm) | 41.3 |
全体の高さ(インチ) | 8 |
全体の高さ(mm) | 203.2 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305679459 |
標準梱包数量 | 5 |
標準梱包容量(CF) | 0.5156 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | PLA Label Application System Product Bulletins IDCB90--WW-ENG | 英語 | |
Product Bulletins | Système d'application d'étiquettes WrapIDTM Bulletin produit IDCB90-WW-FRA | フランス語 (Français) | |
Product Bulletins | WrapIDTM-Etikettiersystem Produktbeschreibung IDCB90-WW-DEU | ドイツ語(ドイツ語) | |
Videos | PLA WrapID Label Applicator Video | 英語 | |
Videos | Panduit WrapID Automated Labeling System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Automated Label Installation System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Label Rewinder Video | 英語 | |
Part Drawings | PLA-SP Part Drawing 00091SHZ-DC | 英語 |