Save time by automatically rewinding your labels after printing with our label rewinder. Streamline your workflow and improve efficiency for various labeling applications.
製品のタイプ | ラベルアプリケータ |
域 | 米国、カナダおよびメキシコ |
一緒に使用 | 熱転写プリンタ |
全体の長さ(インチ) | 7.99 |
全体の長さ(mm) | 202.9 |
全体の幅(インチ) | 3.14 |
全体の幅(mm) | 79.9 |
全体の高さ(インチ) | 3.49 |
全体の高さ(mm) | 88.8 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305679476 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3453 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | PLA Label Application System Product Bulletins IDCB90--WW-ENG | 英語 | |
Product Bulletins | Système d'application d'étiquettes WrapIDTM Bulletin produit IDCB90-WW-FRA | フランス語 (Français) | |
Product Bulletins | WrapIDTM-Etikettiersystem Produktbeschreibung IDCB90-WW-DEU | ドイツ語(ドイツ語) | |
Videos | PLA WrapID Label Applicator Video | 英語 | |
Videos | Panduit WrapID Automated Labeling System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Automated Label Installation System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Label Rewinder Video | 英語 | |
Part Drawings | PLA-H100 Part Drawing 00129EMV-DC | 英語 | |
Manuals | Label Applicator System Manuals PD29768A01 | 英語 |